FIPLOCK® ONE M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE M

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Железно-дорожный транспортВысокая стойкость к воздействию химических веществНе поддерживают горениеБез галогеновМорозостойкиеМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьВремя на монтажНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

CE

Артикул ОбозначениеМетрическая резьбаSW и размер ключа, ммДлина резьбы, ммВнутренний диаметр, ммПодходит к FIPLOCK

®

PA6 / PA12

ЦветШтук/ед. упаковки
FIPLOCK ® ONE M, черный
61804211
ASPA-07M12PB12 x 1,517117,27чёрный10
61804212
ASPA-10M12PB12 x 1,520111010чёрный10
61804213
ASPA-10M16PB16 x 1,520111010чёрный10
61804214
ASPA-12M16PB16 x 1,52211912чёрный10
61804215
ASPA-10M20PB20 x 1,520111010чёрный10
61804216
ASPA-12M20PB20 x 1,522111312чёрный10
61804217
ASPA-17M20PB20 x 1,527111317чёрный10
61804218
ASPA-17M25PB25 x 1,5271217,217чёрный10
61804219
ASPA-23M25PB25 x 1,536121823чёрный6
61804220
ASPA-23M32PB32x1,536152323чёрный6
61804221
ASPA-29M32PB32x1,541152529чёрный6
61804222
ASPA-29M40PB40 x 1,541192929чёрный6
61804223
ASPA-36M40PB40 x 1,5521931,936чёрный4
61804224
ASPA-36M50PB50 x 1,552193636чёрный4
61804225
ASPA-48M50PB50 x 1,5651941,948чёрный4
61804226
ASPA-48M63PG63x1,5651950,548чёрный4
FIPLOCK ® ONE M, серый
61804227
ASPA-07M12PG12 x 1,517117,27серый10
61804228
ASPA-10M12PG12 x 1,520111010серый10
61804229
ASPA-10M16PG16 x 1,520111010серый10
61804230
ASPA-12M16PG16 x 1,52211912серый10
61804231
ASPA-10M20PG20 x 1,520111010серый10
61804232
ASPA-12M20PG20 x 1,522111312серый10
61804233
ASPA-17M20PG20 x 1,527111317серый10
61804234
ASPA-17M25PG25 x 1,5271217,217серый10
61804235
ASPA-23M25PG25 x 1,536121823серый10
61804236
ASPA-23M32PG32x1,536152323серый10
61804237
ASPA-29M32PG32x1,541152529серый10
61804238
ASPA-29M40PG40 x 1,541192929серый10
61804239
ASPA-36M40PG40 x 1,5521931,936серый10
61804240
ASPA-36M50PG50 x 1,552193636серый10
61804241
ASPA-48M50PG50 x 1,5651941,948серый10
61804242
ASPA-48M63PG63x1,5651950,548серый10

Преимущества

  • Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
  • Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
  • Отличный показатель IP
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

  • Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Повышенная водонепроницаемость
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
  • Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
  • Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7005)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Класс защиты

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.