FIPLOCK® ONE cоединительная муфта (винтовое соединение)

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE cоединительная муфта (винтовое соединение)

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Железно-дорожный транспортВысокая стойкость к воздействию химических веществНе поддерживают горениеБез галогеновМорозостойкиеМаксимальная защита от вибрацийМеханическая стойкостьВремя на монтажНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

CE

Артикул Номинальный размерØ отверстия, ммПодходит к FIPLOCK

®

PA6 / PA12

ЦветШтук/ед. упаковки
FIPLOCK ® ONE-CS, черный
6180503912M412чёрный10
6180504017M517чёрный10
6180504123M623чёрный6
6180504229M629чёрный6
6180504336M636чёрный4
6180504448M648чёрный4
FIPLOCK ® ONE-CS, серый
6180504512M412серый10
6180504617M517серый10
6180504723M623серый6
6180504829M629серый6
6180504936M636серый4
6180505048M648серый4

Преимущества

  • Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
  • Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
  • Отличный показатель IP
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

  • Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Повышенная водонепроницаемость
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
  • Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
  • Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7005)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Класс защиты

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.