FIPLOCK® ONE-CT

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-CT

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Железно-дорожный транспорт Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение Без галогенов Морозостойкие Максимальная защита от вибраций Механическая стойкость Время на монтаж Незначительный вес Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Надёжность Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

CE

Артикул Номинальный размер Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12 Suitable size of smooth tube Цвет Штук/ед. упаковки
61805051 12 / M16 12 M16 чёрный 10
61805053 17 / M18 17 M18 чёрный 10
61805054 17 / M20 17 M20 чёрный 10
61805057 23 / M25 23 M25 чёрный 6
61805059 29 / M32 29 M32 чёрный 6
61805061 36 / M40 36 M40 чёрный 4
61805063 48 / M50 48 M50 чёрный 4
61805065 12 / M16 12 M16 серый 10
61805067 17 / M18 17 M18 серый 10
61805068 17 / M20 17 M20 серый 10
61805071 23 / M25 23 M25 серый 6
61805073 29 / M32 29 M32 серый 6
61805075 36 / M40 36 M40 серый 4
61805077 48 / M50 48 M50 серый 4
61805052 12 / PG11 12 PG11 чёрный 10
61805055 17 / PG 13,5 17 PG13,5 чёрный 10
61805056 17 / PG16 17 PG16 чёрный 10
61805058 23 / PG21 23 PG21 чёрный 6
61805060 29 / PG29 29 PG29 чёрный 6
61805062 36 / PG36 36 PG36 чёрный 4
61805064 48 / PG48 48 PG48 чёрный 4
61805066 12 / PG11 12 PG11 серый 10
61805069 17 / PG13,5 17 PG13,5 серый 10
61805070 17 / PG16 17 PG16 серый 10
61805072 23 / PG21 23 PG21 серый 6
61805074 29 / PG29 29 PG29 серый 6
61805076 36 / PG36 36 PG36 серый 4
61805078 48 / PG48 48 PG48 серый 4

Преимущества

  • Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
  • Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
  • Отличный показатель IP
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

  • Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Повышенная водонепроницаемость
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
  • Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
  • Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Серый (RAL 7005)
    Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал

  • PA 6 (полиамид)
    без галогенов
  • Огнестойкость по UL 94V-0

Класс защиты

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.