SKINDICHT® EH
SKINDICHT® EH, альтернативные латунные заземляющие втулки для SKINDICHT SHVE и SKINDICHT SRE
Преимущества
- Запасные гильзы для заземления
Области применения
- Гильза для заземления для SKINDICHT® SHVE и SKINDICHT® SRE
Примечание
- Пример комплектации заземляющей гильзы к соответствующему резьбовому соединению
- SKINDICHT® EH 13,5/5 подходит к SKINDICHT® SHVE 13,5/9/9/5.
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
- ETIM 5.0 Class-Description: заземляющая гильза для кабельных вводов с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002317
- Описание класса ETIM 6.0: Заземляющий лист электрического оборудования для кабельного ввода
Материал
- Латунь
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.