Системы передачи данных
Системы передачи данных Unitronic, системные решения для промышленного применения Кабели для передачи данных, полевой шины, соединители и модули вводов/выводов от одного поставщика
- Кабели передачи данных, низкочастотные
- UNITRONIC® цветовая маркировка жил
- Цветовая маркировка в соответствии с DIN
- UNITRONIC® LiYY
- UNITRONIC® LiYY BK
- UNITRONIC® LiYCY
- UNITRONIC® LiYCY BK
- UNITRONIC® LiYY (TP)
- UNITRONIC® LiYY (TP) BK
- UNITRONIC® LiYCY (TP)
- UNITRONIC® LiYCY (TP) BK
- UNITRONIC® EB CY (TP)
- UNITRONIC® LiYCY-CY
- UNITRONIC® LiFYCY (TP)
- UNITRONIC® CY PiDY (TP)
- UNITRONIC® ST
- UNITRONIC® PUR CP
- UNITRONIC® PUR CP (TP)
- UNITRONIC® LiYD11Y
- Без галогенов UNITRONIC®
- Сертифицированы по UL/CSA
- Для особо гибкого применения
- Особогибкие и с сертификацией по UL/CSA
- С низкой ёмкостью
- Кабели для вычислительных машин (RE)
- Монтажные кабели передачи данных
- Телефонные кабели
- Коаксиальные кабели
- Для BUS-систем INTERBUS (IBS)
- Для BUS-систем с интерфейсом RS485/RS422
- Для BUS-систем PROFIBUS-DP/FMS/FIP
- Кабели для BUS-систем PROFIBUS-PA
- Для BUS-систем ISOBUS
- Кабели для Bus-систем Foundation Fieldbus
- Для BUS-систем CC-Link
- Кабели для Bus-систем CAN / DeviceNet
- Для BUS-систем AS-Interface
- Система шины SAFETY BUS
- Система шины EIB
- Системы шин для специальных условий применения
- Кабельные системы S/A
- Для подвижного / особо гибкого применения
- Штекры M8 для монтажа на местах
- Кабели соединительные с разъёмом M12
- Штекеры M12 для монтажа на местах
- Штекеры M12 для монтажа на местах
- Y-соединения
- Распределительные боксы
- Активные сетевые компоненты
- Аксессуары для распределительных коробок
- Штекеры M12 для питания (T-кодировка)