SKINTOP® SDV-M ATEX
Преимущества
- Надежное уплотнение во взрывоопасных средах
- Простое применение
- Высокая степень защиты
Области применения
- SKINTOP® SDV-M is used together with SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH or SKINTOP® K-M ATEX plus (blue)
- Группа приборов II/категория 2G+1D
Примечание
- Могут применяться также с SKINTOP® ST-M и SKINTOP® MS-M вне взрывоопасных зон
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
-
Внимание
- Монтажные размеры и момент затяжки
см. упаковочный лист -
Материал
- CR (хлоропреновая резина)
-
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
-
Tемпературный диапазон
- от -30 до +70 °C
кратковременно до +90 °C -
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.