Штекер GOF
Аксессуары для оптического стекловолокна, штекеры типа LC, SC, ST и FC
Соединители для оптоволоконных кабелей (ST, LC, SC,….) для одномодовых и многомодовых волокон
Преимущества
- Идеален для монтажа
- Для процесса сборки: Подготовка
кабеля / склейка / обжим / полирование - Инструкции по монтажу находятся в сборочном комплекте GOF (не включен в номенклатуру продукции Lapp)
- Сборку всех соединителей должны осуществлять монтажники, обученные работе с оптоволокном.
Области применения
- Для монтажа на производстве или в лаборатории
Характеристики
- Наборы штекеров содержат все необходимые для монтажа части
Стандарты / Сертификаты соответствия
- LC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-20
- SC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-4
- SТ отвечает требованиям стандарта IEC 61754-2
Конструкция
- Диаметр соединительных гильз:
LC: 1,25 мм (цирконий)
SC, ST: 2,5 мм (цирконий) - Для конфекционирования кабелей диаметром 1,7 мм–2,1 мм
- Наборы штекеров типа LC и SC зеленые (одномодовые APC), голубые (одномодовые PC) и бежевые (многомодовые)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода
-
Допустимые растягивающие нагрузки
- Растягивающая нагрузка 70Н
- После конфекционирования > 100 H
-
Tемпературный диапазон
- Рабочая
LC: от -40 °C до 75 °C
SC: от -40 °C до 75 °C
SТ: от -40 °C до 85 °C - Влажность 95 %
Огнестойкость UL 94 V-0 -
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.