Термографические принтеры FLEXIMARK® SQUIX и EOS5*

FLEXIMARK® SQUIX и EOS 5 — это термографические принтеры с центровкой посередине и разрешением 300 точек на дюйм для устойчивой и высококачественной печати.

Доступна бесплатная техническая поддержка на английском языке (тел.: +4615577764, эл. почта: support@fleximark.se)

CEULCCC

Артикул ОбозначениеУпаковка
83259602
FLEXIMARK® Термотрансферный принтер SQUIX 4/300M1
83259536
Нож FLEXIMARK® EOS51
83259603Нож для перфорирования FLEXIMARK® PCU400 SQUIX1

Преимущества

  • Высокая скорость сжатия (до 150 мм/сек)
  • Высокое разрешение печати: 300 dpi
  • Простое управление с помощью ПО FLEXIMARK®
  • Несложное техобслуживание (чистка датчика этикеток, замена нажимного валика и кнопки) можно выполнить самостоятельно

Области применения

  • Печать на ярлыках из различных материалов (например, на термоусаживаемых трубках, на ярлыках из полиуретана для маркировки кабелей, на ярлыках ТА из вспененного материала для маркировки компонентов).
  • Благодаря принципу термопереноса печать на поверхности не стирается и не повреждается, а также не растворяется маслом и другими реагентами

Примечание

  • Для разрезания термоусадочных трубок используйте дополнительный нож для принтера EOS 5
  • Для перфорирования плоских термоусадочных трубок используйте термографический принтер SQUIX с дополнительным ножом для перфорирования

Комплектация

  • Программное обеспечение FLEXIMARK®
  • Термографический принтер FLEXIMARK® SQUIX или EOS 5 с инструкцией по эксплуатации и справочником по обслуживанию
  • Windows® драйвер
  • Кабель питания USB (длина 1,8 м)

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC001675
  • Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для телефакса/принтера/многофункционального ПК

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001675
  • Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для телефакса/принтера/многофункционального ПК

Размеры

  • SQUIX: 274 × 242 × 446 мм (В × Ш × Г)
  • EOS5: 245 × 264 × 412 мм (В × Ш × Г)

Ролики с ярлыками

  • Толщина материала:
    0,03–0,60 мм (SQUIX)
    0,05–0,60 мм (EOS5)
    Ширина носителя:
    10–120 мм (SQUIX)
    10–116 мм (EOS5)
  • Макс. диаметр сердечника: 38,0–100,0 мм (SQUIX) 38–76 мм (EOS5)

Красящие ленты

  • Длина трассы до 500 м (SQUIX) или 360 м (EOS5)

Скорость

  • EOS5: до 150,00 мм/с
  • SQUIX: до 300,00 мм/с

Вес

  • SQUIX: 9,0 кг
  • EOS5: 5 кг

Материал

  • Ярлыки или лента в ролике

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.