EPIC® H-Q TS

There are many different uses for this sturdy rectangular connector hood made of plastic. The female, side-mounted M25 thread is suitable for connecting a separate cable or conduit gland. This results in an optimised design with regard to weight and installation space.

Стойкий к коррозииНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийМесто для монтажа

Артикул MШтук/ед. упаковки
381166441
2510

Преимущества

  • The hood housing is mateable with many commercially available housings (panel-mount base, surface-mount base or coupler hood housings).
  • Space and weight-saving due to the small size.
  • With side cable entry for orderly cable routing and to prevent excessive bending of the cable.
  • With space-saving female thread for use with metric cables or conduit glands.
  • Locking takes place using a central lever on the counter-housing.
  • Corresponds to protection class IP 65 when locked.

Области применения

  • To protect the connector insert from environmental influences.
  • For use with rectangular connector inserts in the EPIC®H-Q series.
  • For power supply connection of devices and machines in various applications.
  • Withstands high environmental and mechanical stresses.
  • Typical areas of application are electric motors and servo drives.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
  • Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Материал

  • PA, полиамид

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.