Кабель силовой, контрольный и управления
- Для универсального применения
- С цветовой маркировкой жил, в оболочке из ПВХ пластиката
- С цифровой маркировкой жил, в оболочке из ПВХ пластиката
- Искробезопасные цепи
- В оболочке из ПВХ-пластиката, с сертификацией
- Без галогенов ÖLFLEX®
- ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
- ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH
- ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF
- ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF
- ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP)
- ÖLFLEX® 127 HSLH
- ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
- ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
- ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV
- ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV
- ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC
- ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kB
- ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kB
- Для экстремальных условий эксплуатации
- Для серводвигателей
- Для применения в буксируемых кабельных цепях
- Робототехника
- Для подъёмно-транспортного оборудования
- Для специального применения
- Одножильные провода специального назначения
- Грузовой автотранспорт
- Железнодорожный транспорт
- ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 331 600V
- ÖLFLEX® TRAIN 340 600V
- ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V
- ÖLFLEX® TRAIN 350 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V
- ÖLFLEX® TRAIN 361 1,8kV
- ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8kV
- ÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 3,6kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 1,8kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FF 3,6kV
- ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV
- UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR
- UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR
- UNIRAIL S 50264-3-2 600V MMS FR
- UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR
- UNIRAIL S 50264-3-2 300V MMS FR
- Железнодорожный транспорт APAC
- Gleichstrom
- Фотогальванические системы
- Ветроэнергетические системы
- Техника измерения температуры (термопарные и компенсационные провода)
- Расширенный температурный диапазон окружающей среды
- Одножильные провода для распределительных электрошкафов
- Для силовых цепей
- ÖLFLEX® CONNECT: системные решения
- ÖLFLEX® CONNECT для серводвигателей
- ÖLFLEX® SERVO Basic Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)
- ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)
- ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)
- ÖLFLEX® SERVO Extended Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)
- ÖLFLEX® SERVO Extended Line в соответствии с Bosch Rexroth / Indramat(полиуретан)
- ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с SEW® (полиуретан)
- ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Allen Bradley / Rockwell (ПВХ)
- ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Allen Bradley / Rockwell (полиуретан)
- Спиральные кабели
- Кабели силовые и кабели-удлинители
- ÖLFLEX® CONNECT для серводвигателей