KNIPEX нож для резки кабеля
KNIPEX нож для резки кабеля с закаленным лезвием и изолированной ручкой
Крепкое прямое лезвие для обработки изоляции больших кабелей
Артикул | Обозначение | Длина режущих кромок, мм | Вес, кг | Длина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Нож для резки кабеля | |||||
62120510 | Нож для резки кабеля KAMI 19 | 50 | 0,067 | 190 |
Преимущества
- Повышенная безопасность благодаря нескользящей мягкой части
- Хорошая передача усилия при протягивании ножа с использованием углубления для большого пальца и крючка под палец на конце ручки
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
- Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В
Характеристики
- Прозрачный защитный колпачок
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
- Описание класса ETIM 5.0: Нож
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000155
- Описание класса ETIM 6.0: Нож
Сертификаты соответствия
- Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
- Продукт проверен VDE
Материал
- Специальная инструментальная сталь, закаленная в масле
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.