Трубчатые кабельные наконечники KR/ KRT/ KRF

Кабельные наконечники трубчатые KR / KRT / KRF со смотровым отверстием

CULUSDNV

Артикул ОбозначениеØ отверстия, ммUL сертификацияДлина (мм)Обжимные матрицыd ммW ммШтук/ед. упаковки
KR
61796480
KR 0,75/33нет16-1,36100
61796490
KR 0,75/44нет17-1,36100
61796500
KR 1,5/33да16-1,86,5100
61796510
KR 1,5/44да17-1,86,5100
61796520
KR 1,5/55да18-1,87,5100
61796530
KR 2,5/33да17-2,37,5100
61796540
KR 2,5/44да18-2,37,5100
61796550
KR 2,5/55да19-2,38,5100
61796560
KR 2,5/66да19-2,38,5100
61796570
KR 4/44да21-38,5100
61796580
KR 4/55да22-39100
61796590
KR 4/66да23-310100
61796600
KR 6/44да22-49,5100
61796610
KR 6/55да22-49,5100
61796620
KR 6/66да23-410100
61796630
KR 6/88да30-413,5100
61796631
KR 10/55да29B 7/B 8511,5100
61796632
KR 10/66да29B 7/B 8511,5100
61796633
KR 10/88да33B 7/B 8513,5100
KRT
61796640
KRT 10/55да29B 74,510100
61796650
KRT 10/66да29B 74,510100
61796660
KRT 10/88да34B 74,513100
61796670
KRT 10/1010да34B 74,516100
61796680
KRT 10/1212да41B 74,519100
61796690
KRT 16/55да34B 8,55,512100
61796700
KRT 16/66да34B 8,55,512100
61796710
KRT 16/88да39B 8,55,515100
61796720
KRT 16/1010да39B 8,55,516100
61796730
KRT 16/1212да47B 8,55,519100
61796740
KRT 25/66да43B 10714100
61796750
KRT 25/88да43B 10715100
61796760
KRT 25/1010да43B 10716100
61796770
KRT 25/1212да48B 10719100
61796780
KRT 35/66да49B 128,517100
61796790
KRT 35/88да49B 128,517100
61796800
KRT 35/1010да49B 128,519100
61796810
KRT 35/1212да53B 128,52250
61796820
KRT 50/66да53B 14102050
61796830
KRT 50/88да53B 14102050
61796840
KRT 50/1010да53B 14102050
61796850
KRT 50/1212да56B 14102250
61796860
KRT 70/88да55B 16122350
61796870
KRT 70/1010да55B 16122350
61796880
KRT 70/1212да58B 16122350
61796890
KRT 95/88да60B 1813,52650
61796900
KRT 95/1010да60B 1813,52650
61796910
KRT 95/1212да63B 1813,52650
61796920
KRT 95/1616да69B 1813,52850
61796930
KRT 120/1010да64B 19152850
61796940
KRT 120/1212да64B 19152850
61796950
KRT 120/1616да70B 19152850
61796960
KRT 150/1212нет76B 22173225
61796990
KRT 185/1212нет7913 B 24193525
61797000
KRT 185/1616нет7913 B 24193525
61797020
KRT 240/1212нет8613 B 26213825
61797030
KRT 240/1616нет8613 B 26213825
61797050
KRT 300/1616нет10013 B 30244410
KRF
61803020
KRF 16/66да34B 9613100
61803030
KRF 16/88да34B 9613100
61803040
KRF 16/1010да38B 9616100
61803050
KRF 16/1212да47B 9622100
61803060
KRF 25/66да39B 11816100
61803070
KRF 25/88да39B 11816100
61803080
KRF 25/1010да42B 11817100
61803090
KRF 25/1212да47B 11822100
61803110
KRF 35/66да47B 13918100
61803120
KRF 35/88да47B 13918100
61803130
KRF 35/1010да47B 13918100
61803140
KRF 35/1212да52B 13922100
61803160
KRF 50/88да50B 14,41121100
61803170
KRF 50/1010да50B 14,51121100
61803180
KRF 50/1212да53B 14,51121100
61803190
KRF 50/1616да59B 14,51127100
61803200
KRF 70/88да55B 17132550
61803210
KRF 70/1010да55B 17132550
61803220
KRF 70/1212да58B 17132550
61803230
KRF 70/1616да64B 17132850
61803240
KRF 95/1010да69B 20152950
61803250
KRF 95/1212да69B 20152950
61803260
KRF 95/1616да69B 20152950
61803270
KRF 120/1010да73B 22173225
61803280
KRF 120/1212да73B 22173225
61803290
KRF 120/1616да73B 22173225
61803300
KRF 150/1212да80B 25/13 CB 25193625
61803310
KRF 150/1616да80B 25/13 CB 25193625
61803330
KRF 185/1212да8613 B 27213920
61803340
KRF 185/1616да8613 B 27213920
61803350
KRF 185/2020да9313 B 27213920
61803360
KRF 240/1212да9613 B 3022,54210
61803370
KRF 240/1616да9613 B 3022,54210
61803380
KRF 240/2020да9513 B 3022,54210
61803390
KRF 300/1616да9913 B 3224,54610
61803400
KRF 300/2020да9913 B 3224,54610
61803430
KRF 400/2020да12613 B 38305610
61803440
KRF 400/2424да11813 B 38305610

Преимущества

  • С контрольным отверстием (от 4 мм2)
  • Высокая безопасность и нагрузка благодаря применению высококачественной электролитической меди

Области применения

  • KR: для токопроводящих жил с классом гибкости 2 и 5, сечением 0,75-10 мм²
  • KRT: для многопроволочных проводников (кл. гибкости 2) с сечением 10-400 мм²
  • KRF: For fine wire copper conductors (class 2, 5 and 6) with a cross-sectional range of 16 - 400 mm²
  • Для подключения к шинам или приборным штекерам из меди
  • Макс. 48 кВ

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Регистрационный номер UL: E205350 (см. таблицу)
  • Соответствует требованиям стандартов EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 и VDE 0220:1 в сочетании с рекомендуемым инструментом

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Трубчатые кабельные наконечники для медных проводов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001051
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник кабеля в трубе для медного провода

Материал

  • Луженая электролитическая медь (Cu/Sn4, покрытие оловом 4 мкм)

Tемпературный диапазон

  • Рабочая: до +90°C
    При монтаже: +110°C; макс. +140°C
  • Температура при монтаже: 110°C, макс. +140°C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.