BASIC инструмент для кабельных стяжек
Инструмент для кабельных стяжек BASIC для легкой и экономичной сборки пластиковых кабельных стяжек шириной до 4,8 мм
Артикул | Обозначение | Для кабельных стяжек | Ширина кабельной стяжки (мм) | Количество | |
---|---|---|---|---|---|
62120321
| BASIC, инструмент для кабельных стяжек | Из полимера | 2.2 - 4.8 | 1 |
Преимущества
- Возможно пошаговое изменение усилия затяжки: Ступень 0: 29,4 Н Ступень 1: 58,9 Н Ступень 2: 98,1 Н Ступень 3: 127,5 Н
- Ступенчатое регулирование усилия натяжения
Области применения
- Пистолет для пластиковых кабельных стяжек
- Для затяжки и обрезки кабельных стяжек
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных стяжек
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000453
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент обработки для кабельных стяжек
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.