Ty-Rap®термостойкие кабельные стяжки со стальным язычком

Кабельная стяжка TY- RAP® со стальным язычком/блокирующим язычком также предлагается компанией LAPP в термостойком исполнении, выдерживающем температуру до 105°C.

Без галогенов

RU

Артикул ОбозначениеUL сертификацияДлина x ширина (мм)Ø пучка, ммРазрывная прочность, НШтук/ед. упаковки
61723470TYH 23 Mда92.0 x 2.42 - 16801000
61723460TYH 232 Mда203.0 x 2.42 - 50801000
61723440TYH 24 Mда140.0 x 3.62 - 291301000
61723430TYH 242 Mнет208.0 x 3.62 - 501301000
61723410TYH 26 Mда284.0 x 3.62 - 761301000
61723420TYH 25 Mда186.0 x 4.83.5 - 452201000
61723380TYH 28 Mда360.0 x 4.83.5 - 1022201000
61723390TYH 272 Mда222.0 x 7.66 - 50540500
61723400TYH 27 Mда340.0 x 7.06 - 90540500
61723350TYH 29 Mда771.0 x 6.96 - 229530500

Преимущества

  • Обладают всеми преимуществами стандартных кабельных стяжек TY-RAP® и дополнительно стойкие к высоким температурам.

Области применения

  • Возможно применение в зонах, подверженных воздействию высоких температур, например, в устройствах электрообогрева или в нагревательных установках

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Конструкция

  • Буква «M» в наименовании товара означает «термостойкий»

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Светло-зеленый прозрачный

Материал

  • Термостойкий полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +105 °C

  • TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.