Гибкий кабель-канал
Cable-Eater — кабельный канал для формирования пучков кабелей и проводников Главная область применения включает соединение кабелей в пучки и защиту кабелей при конфекционировании, электропромышленность и монтаж распределительных шкафов.
Артикул | Обозначение | Длина, (мм) | Высота (мм) | Количество шт. | Метров в ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|
61830290 | GMF HF-20 GY | 23 | 24 | 60 | 30 | |
61830291 | GMF HF-30 GY | 33 | 35 | 36 | 18 | |
61830292 | GMF HF-40 GY | 44 | 46 | 24 | 12 |
Преимущества
- Быстрый и простой монтаж благодаря использованию соответствующего инструмента для протяжки
- Быстрый монтаж
Области применения
- Для использования в панелях управления, распределительных шкафах или в труднодоступных местах
- Крепление кабельных каналов: канал установите зубцами вверх и соедините с кабелем, боковые элементы зафиксируйте вокруг кабеля на нужной длине, соедините другой конец кабеля
Характеристики
- Два или более могут быть соединены
- Шаг - 50 см
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 94 V-2
Примечание
- Рекомендуемые винты: M3 с цилиндрической головкой и шайбой DIN85A или M4 с цилиндрической головкой DIN 85 A и шайбой
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002596
- Описание класса ETIM 5.0: Гибкая система направляющих для кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002596
- Описание класса ETIM 6.0: Гибкая система направляющих для кабеля
По запросу
- Версия с самоклеящимся слоем
- Квадратная форма
Примечание
- Без галогенов
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
Материал
- Полипропилен (PP)
Tемпературный диапазон
- от -40 °C до +70 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.