ÖLFLEX® ROBUST FD

Сверх гибкие кабели с оболочкой из термопластичного эластомера, стойкие к погодным условиям и воздействию широкого спектра химических веществ

ÖLFLEX® ROBUST FD — безгалогенный силовой кабель и кабель управления для использования в силовых кабельных цепях в жестких условиях окружающей среды

  • Для соблюдения высоких требований при применении в буксируемых кабельных цепях
  • Стойкие к атмосферным влияниям
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ см. приложение T1.
    https://lapprussia.lappgroup.com/online-katalog/prilozhenie-k-katalogu/tekhnicheskie-tablicy.html

Подходит для применения вне помещенийБез галогеновМорозостойкиеМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепейСтойкий к УФ-лучам

CEECOLABEAC

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® ROBUST FD
0026536
2 X 0.56.19,634
0026537
3 G 0.56.614,445
0026538
4 G 0.57.319,255
0026539
5 G 0.582467
0026540
7 G 0.59.633,693
0026544
12 G 0.511.657,6142
0026545
18 G 0.513.986,4208
0026546
25 G 0.517.3120298
0026547
2 X 0.756.414,441
0026501
3 G 0.756.921,651
0026502
4 G 0.757.728,869
0026503
5 G 0.758.63687
0026504
7 G 0.7510.450,4127
0026505
12 G 0.7512.286,4182
0026506
18 G 0.7514.9129,6277
0026507
25 G 0.7518.5180421
0026508
2 X 1.06.828,849
0026509
3 G 1.07.428,863
0026510
4 G 1.08.238,482
0026511
5 G 1.09.248105
0026516
7 G 1.011.167,2157
0026517
12 G 1.013.3115,2226
0026518
18 G 1.015.9172,8345
0026519
25 G 1.019.8240547
0026548
2 X 1.5828,873
0026521
3 G 1.58.943,290
0026522
4 G 1.59.957,6118
0026523
5 G 1.51172149
0026524
7 G 1.513.4100,8233
0026525
12 G 1.515.8172,8322
0026526
18 G 1.518.9259,2494
0026527
25 G 1.523.5360695
0026531
4 G 2.511.896181
0026532
5 G 2.512.9120228
0026533
7 G 2.515.7168329
0026534
12 G 2.518.7288491
0026541
4 G 4.013.8153,6261
0026551
4 G 6.014.8230,4356
0026561
4 G 10.020.1384596
0026571
4 G 16.023.8614,4910

Преимущества

  • Стойкие к воздействию атмосферных явлений, озона и УФ-лучей. Имеют широкий температурный диапазон. Универсальны как для внутренней, так и для наружной прокладки.
  • Нечувствительны к воздействию масел, а также большого количества жиров, воска на растительной, синтетической или животной основе или их эмульсий
  • Хорошая стойкость к аммиачным соединениям и биогазу
  • Хорошая стойкость к горячей и холодной воде, а также к водорастворимым моющим средствам и хладагентам
  • Подходит для чистки паром
  • Низкая эмиссия частиц при использовании в кабельных цепях

Области применения

  • В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
  • Станкостроение, медицинская промышленность, моечные установки, прачечные, установки для мойки автомобилей, химическая промышленность, компостирующие установки, очистные сооружения
  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Во многих областях маслостойкие и стойкие к химическим веществам
  • Стойкие к озону, УФ-лучам и любым погодным условиям в соответствии с EN 50396 и HD 605 S2
  • Стойкие к гидролизу (холодная/горячая вода)
  • Хорошая химическая стойкость к воздействию рабочих жидкостей для гидравлических систем на основе сложных эфиров
  • Уплотнение остается гибким до -40°C

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0250 / 0285
  • Классификация для применения в чистых зонах по запросу
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных луженых проволок
  • Изоляция жил: термопластичный эластомер
  • Общая скрутка жил с очень маленьким шагом
  • Обмотка лентой флис
  • Безгалогеновая наружная оболочка на базе специального термопластичного эластомера, цвет черный (схож. с RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • чёрные жилы с белой цифровой маркировкой (VDE 0293-334)

Конструкция жилы

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: от 7,5 x D (при температурах < +70 °C) от 10 x D (при температурах макс. +105 °C)
  • Неподвижное применение: 4 х D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от –40 до +105 °C
    Неподвижное применение: от –50 до +105 °C

Циклы изгибов и рабочие параметры

  • См. таблицу товаров A2-1 в приложении к нашему онлайн-каталогу

  • Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.