ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

Symmetrical motor cable with improved EMC and simplified connection for power chain application - certified

ÖLFLEX® SERVO zeroCM - symmetrical motor cable with improved EMC and simplified connection for power chain application in harsh conditions with UL/CSA AWM.

  • Для средних нагрузок в буксируемых кабельных цепях
  • Patented "zeroCM" CommonMode-Technology - 100% symmetry thanks to innovative cable design
  • Reduced parasitic currents, improved EMC, easy connection

Без галогеновМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепейЭМССтойкий к УФ-лучам

CERUC_RU

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр, мм, прим.Вес меди кг/кмВес, кг/км
1023470
3 X 1,5 + 1 G 113.093,4190
1023471
3 X 2,5 + 1 G 1,514.8149,2267
1023472
3 X 4 + 1 G 2,518.0220405
1023473
3 X 6 + 1 G 420.5322,2544
1023474
3 X 10 + 1 G 623.7469,9787
1023475
3 X 16 + 1 G 1028.2735,61188

Преимущества

  • Symmetrical cable design increases the EMC and significantly reduces leakage and motor bearing currents, interference on data transmission as well as corrosion on building structures
  • Low capacitance bundle design with counterrotating protective conductor enables longer cable connection between frequency converter and motor and significantly simplyfies the cable connection
  • Экранирование для соблюдения требований по электромагнитной совместимости и для защиты от электромагнитных помех
  • Повышение экономической эффективности оборудования благодаря более высокой скорости и ускорению
  • Стойкие к смазочным материалам на основе минеральных масел, к разбавленным кислотам, к водным щелочным растворам и к другим химическим соединениям.
  • Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.

Области применения

  • Кабели для соединения преобразователя частоты и электродвигателя
  • В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
  • Для использования в сборочных машинах и
    подъемно-транспортных устройствах
  • Специально для применения во
    влажных средах станочных систем и
    поточных линий
  • Сборочные и производственные линии,
    во всех типах машин
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Oil-resistant according to EN 50363-10-2
  • Resistant to drilling fluids according to 60092-360, annex C+D
  • Fire behaviour:
    - Halogen-free acc. to IEC 60754-1
    - Flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, CSA FT1
  • UV-resistant according to ISO 4892-2 and ozone resistant acc. to EN 50396
  • С низкой ёмкостью
  • Износостойкие и стойкие к насечкам

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок, 6 класс гибкости
  • Изоляция жил: полипропилен
  • Power cores symmetrically bundeled with counterrotating reduced protective conductor
  • Обмотка лентой флис
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • PUR outer sheath, anthracite grey (RAL 7016)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • Силовые жилы: черные с маркировкой U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE жила заземления

Конструкция жилы

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: от 10 x D
  • Неподвижное применение: 5 х D

Номинальное напряжение

  • IEC U0/U: 600/1000 В
  • UL и CSA: 1000 В

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В
  • Жила/экран: 4000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -40 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Неподвижное применение: от -50 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Циклы изгибов и рабочие параметры

  • См. таблицу товаров A2-1 в приложении к нашему онлайн-каталогу

  • Если не указано иное, то все представленные значения для данного вида изделий являются номинальными при комнатной температуре. Другие значения, например отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.