ÖLFLEX® SERVO Basic Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)

Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

  • Доступны другие типоразмеры и длины
  • Совершенно новый разъём, экранированное подключение
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьШтекер со стандартным корпусомВодонепроницаемые

CEFire

Артикул Наружные размеры, ммДлина, мКоличество жил и сеч. в мм²SIEMENS® обозначенияВес меди, кг/1000 шт.Другие сеченияДлина, м
ÖLFLEX® SERVO Basic Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)
5480002690710.02x(2x0,15)+2x0,382DC10380Доступны другие длины1
5480002715710.02x(2x0,15)+2x0,382DC20380Доступны другие длины1
5480002990810.04G1,55CN05880Доступны другие длины1
54800030159,610.04G2,55CN111353Доступны другие длины1
5480003240810.04G1,55CQ28888,8Доступны другие длины1
5480003365810.04G1,55CS01880Доступны другие длины1
54800035659,610.04G2,55CS311320Доступны другие длины1
548000429010,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DQ281 686,7Доступны другие длины1
548000441510,410.04 G 1,5+(2x1,5)5DS011500Доступны другие длины1
54800045151210.04 G 2,5+(2x1,5)5DS311 988,5Доступны другие длины1

Преимущества

  • Доступно во всех странах
  • Стандарты качества Lapp
  • Полуавтоматический процесс сборки обеспечивает неизменно высокое качество

Области применения

  • Пищевая промышленность, упаковочное оборудование
  • Деревообрабатывающее оборудование

Характеристики

  • Сервокабель из ПВХ, экранированный
  • Линия Basic для применения в статичных и медленно перемещающихся системах, с прочной наружной оболочкой из ПВХ
  • Инновационная концепция соединителя

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Конструкция по стандартам SIEMENS® 6FX5002.
  • Огнестойкие по IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Конструкция

  • Доступен полный перечень всех типоразмеров и длин
  • Жилы обратной связи (торможение) имеют сечение 1,5 мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Маркировка жил

  • Силовые жилы: черные с маркировкой U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE жила заземления
  • Однопарные версии: черный, белый
    Двухпарные версии: черный с белыми цифрами 5; 6; 7; 8
    0,34мм² пары: БЕЛ./КОРИЧ./ЗЕЛ./ЖЕЛТ.

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • Силовые жилы и жилы управления: IEC U0/U: 600/1000 В
  • UL и CSA: 1000 В

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В
  • Жила/экран: 4000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: -5°C до +70°C (UL: +80°C)
  • Неподвижное применение: от - 30 до + 80°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения
  • По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator