SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, альтернативные латунные заземляющие втулки для SKINDICHT SHVE и SKINDICHT SRE

ЭМС

Артикул PG-резьба/размер отверстияВнутренний Ø, (мм)Ø фланца, ммДлина (мм)Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® EH
52010980
EH 9 / 3.23.213,311.0100
52010985
EH 9 / 3.63.613,311.0100
52010996
EH 11 / 4.54.516,79.0100
52010000
EH 13,5 / 5518,514.0100
52010010
EH 13,5 / 6618,514.0100
52010020
EH 13,5 / 7718,514.0100
52010030
EH 16 / 8820,514.050
52010040
EH 16 / 9920,514.050
52010050
EH 16 / 101020,514.050
52010060
EH 16 / 111120,514.050
52010070
EH 21 / 12122616.050
52010080
EH 21 / 13132616.050
52010090
EH 21 / 14142616.050
52010100
EH 21 / 15152616.050
52010110
EH 21 / 16162616.050
52010120
EH 29 / 17173518.025
52010130
EH 29 / 18183518.025
52010140
EH 29 / 19193518.025
52010161
EH 36 / 22224510.010
52010162
EH 36 / 24244510.010
52010163
EH 36 / 26264510.010
52010164
EH 36 / 28284510.010

Преимущества

  • Запасные гильзы для заземления

Области применения

  • Гильза для заземления для SKINDICHT® SHVE и SKINDICHT® SRE

Примечание

  • Пример комплектации заземляющей гильзы к соответствующему резьбовому соединению
  • SKINDICHT® EH 13,5/5 подходит к SKINDICHT® SHVE 13,5/9/9/5.
  • Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 5.0 Class-Description: заземляющая гильза для кабельных вводов с резьбовым соединением

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002317
  • Описание класса ETIM 6.0: Заземляющий лист электрического оборудования для кабельного ввода

Материал

  • Латунь

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.