SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, водонепроницаемый латунный кабельный сальник со специальным уплотнением и резьбой PG, с надежной защитой от растягивающих усилий и бережным зажимом кабеля

Оптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеВодонепроницаемые

CE

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmSW 1/2, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHV
52002530
SHV 7/7/53,8 - 4,81426.0550
52002550
SHV 9/9/64,8 - 5,81728.5650
52002540
SHV 9/9/75,8 - 6,81728.5650
52002570
SHV 11/11/75,8 - 6,82031.0625
52002560
SHV 11/11/96,8 - 8,82031.0625
52010650
SHV 13,5/9/96,5 - 8,82233.06,525
52010660
SHV 13,5/9/118,5 - 10,82233.06,525
52010670
SHV 13,5/11/96,8 - 8,82233.06,525
52010680
SHV 13,5/11/118,5 - 10,82233.06,525
52002600
SHV 13,5/13,5/96,8 - 8,82233.06,525
52002590
SHV 13,5/13,5/118,5 - 10,82233.06,525
52010690
SHV 16/11/118,5 - 10,82435.06,525
52010700
SHV 16/11/1310,8 - 12,82435.06,525
52010710
SHV 16/11/1513,8 - 14,82435.06,525
52010720
SHV 16/13,5/118,5 - 10,82435.06,525
52010730
SHV 16/13,5/1310,8 - 12,82435.06,525
52010740
SHV 16/13,5/1513,8 - 14,82435.06,525
52002640
SHV 16/16/118,5 - 10,82435.06,525
52002630
SHV 16/16/1310,8 - 12,82435.06,525
52002620
SHV 16/16/1513,8 - 14,82435.06,525
52010750
SHV 21/16/1613,3 - 15,63040.0725
52010760
SHV 21/16/1815,8 - 17,83038.0725
52010770
SHV 21/16/2017,5 - 19,83038.0725
52002670
SHV 21/21/1614,8 - 15,83038.0725
52002660
SHV 21/21/1815,8 - 17,83038.0725
52002650
SHV 21/21/2017,5 - 19,83038.0725
52002710
SHV 29/29/2219,5 - 21,84044.5810
52002700
SHV 29/29/2421,8 - 23,84044.5810
52002690
SHV 29/29/2623,8 - 25,84044.5810

Преимущества

  • Водонепроницаемый под давлением
  • Щадящее крепление кабеля
  • Износостойкие
  • Высокая защита от растягивающих усилий

Области применения

  • Водонепроницаемые кабельные вводы с коническим уплотнительным элементом.
  • Насосы
  • Поплавковые выключатели

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
  • Подходящие SKINDICHT® SHV уплотнительные конусы
  • Пример для заказа:
    SHV 13.5/9/9
    13.5 = резьба PG уплотнителя
    9 = cоединительная резьба PG
    9 = внутренний диаметр уплотнительного конуса

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Уплотнительный конус: CR (хлоропреновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.