SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability

  • Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
  • Hazard Level: HL 3

Железно-дорожный транспортНе поддерживают горениеБез галогеновНадёжность

CE

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
53112570
M 12 x 1,53,5 - 71626.56,5100
53112571
M 16 x 1,54,5 - 102033.07100
53112572
M 20 x 1,57 - 132437.0850
53112573
M 25 x 1,59 - 172938.5825
53112574
M 32 x 1,511 - 213645.5925
53112575
M 40 x 1,519 - 284548.0910
53112576
M 50 x 1,527 - 355455.5105
53112577
M 63 x 1,534 - 456767.0155

Преимущества

  • Без галогенов, самозатухающий
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Высокая надежность эксплуатации

Области применения

  • Метро и поезда
  • В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости
  • Защита людей и материальных ценностей в случае пожара

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V 0, уплотнение: Уплотнительное кольцо, специальный эластомер: Специальный эластомер

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.