SKINTOP® MS-IS-M
SKINTOP® MS-IS-M, латунный кабельный сальник для промышленных соединителей, с короткой соединительной резьбой для экономии пространства и различными диапазонами зажима
Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | SW и размер ключа, мм | Общая длина С мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKINTOP® MS-IS-M | |||||||
53112780
| M 25 x 1,5 | 11 - 18 | 30 | 37.0 | 5 | 25 | |
53112790
| M 32 x 1,5 | 16 - 25 | 40 | 43.0 | 5 | 25 |
Преимущества
- Короткая cоединительная резьба для экономии пространства внутри разъемов
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Области применения
- Созданы специально для использования с промышленными электрическими соединителями
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Комплектация
- В комплект поставки входит только кабельный сальник без прямоугольного соединителя
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- Динамический: от -25 до +100 °C
- Статический монтаж: от -40 до +100°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.