SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL

Brass cable gland with bending protection spiral for use on moving machine parts, optimum EMC protection due to highly conductive contact spring.

Permanent bending protection for EMC applications under high mechanical stress

Высокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/РазмерНаружный -Ø от - до, ммMин. Ø по оплётке, ммSW и размер ключа, ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
53806825
M 12 x 1,53.5 - 7.01166,525
53806826
M 16 x 1,54.5 - 10.0420725
53806827
M 20 x 1,57.0 - 13.0524825
53806828
M 25 x 1,59.0 - 17.07,529825
53806829
M 12 x 1,52.0 - 5.01166,525
53806830
M 16 x 1,52.0 - 7.0420725
53806831
M 20 x 1,55.0 - 10.0524825
53806832
M 25 x 1,56.0 - 13.07,529825

Преимущества

  • Bending protection spiral prevents excessive bending as well as kinking of the connected cable.
  • Special design of the stainless steel spiral allows high number of bending cycles.
  • Optimum EMC protection due to integrated, highly conductive and flexible contact spring, which creates a low-impedance transition between the copper shielding braid and the cable gland.
  • Large, variable clamping range for different cable outer diameters.
  • Best possible sealing by O-ring and sealing ring enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.

Области применения

  • For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
  • Especially on moving machine parts.
  • Withstands high mechanical loads.
  • Suitable for outdoor use.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Variant "R" with reduction sealing insert for sealing smaller diameter pipes.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
  • Спираль-пружина: из нержавеющей стали

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Fixed: -30°C up to +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.