SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX plus, пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, с высокой степенью защиты и понижающей уплотнительной вставкой, взрывозащищенный

Нефтяная и газовая промышленностьМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийНадёжностьРазличные разрешение на эксплуатацию

CEEXDNVIECEx

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmРезьба MSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® KR-M ATEX plus
54115205
KR-M 12 ATEX plus2 - 412 x 1,51530850
54115215
KR-M 16 ATEX plus4 - 616 x 1,51934850
54115225
KR-M 20 ATEX plus5 - 1020 x 1,52538950
54115235
KR-M 25 ATEX plus6 - 1325 x 1,530401025
54115245
KR-M 32 ATEX plus9 - 1532x1,536471025
54115255
KR-M 40 ATEX plus16 - 2340 x 1,546521010
54115265
KR-M 50 ATEX plus22 - 2950 x 1,55562125
54115275
KR-M 63 ATEX plus29 - 3963x1,56671125

Преимущества

  • Высокая степень защиты
  • Стойкость к удару при низких температурах
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Долговечная защита от вибрации

Области применения

  • С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и момент затяжки
    см. упаковочный лист

Сертификаты соответствия

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Поставляемые цвета

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Материал

  • Корпус: специальный полиамид
    Уплотнение: специальный эластомер
    О-кольцо: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.