SKINTOP® SOLAR
SKINTOP® SOLAR, пластиковый кабельный сальник для фотогальванических электрических установок, устойчив к УФ-излучению и воздействию озона, с защитой от вибрации и растягивающих усилий, крайне пламезамедляющий
- Кабельный ввод для фотогальванических систем в соответствии с EN 62444, EN 50548 и UL 1703
- Расширенный температурный диапазон
Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | SW и размер ключа, мм | Общая длина С мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKINTOP® SOLAR | |||||||
53113300
| M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 37.5 | 15 | 100 | |
53113310
| M 16 x 1,5 | 7 - 9 | 19 | 34.0 | 8 | 100 |
Преимущества
- Стойкие к УФ-лучам и озону
- По UL 746 C — UL F1 использование вне помещения
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Долговечная защита от вибрации
- Повышенная огнестойкость по UL 94 V0 / 94-5VA
Области применения
- Фотогальванические системы
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал
- Корпус: поликарбонат;
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания
- Испытание на удар при низких температурах по UL 1703 / UL 746 C
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.