HITRONIC® SBX

Промышленные кабельные коробки для ответвления стекловолоконных проводов

Принадлежности для оптоволоконных систем для разветвительных коробок, настенных стоек и распределительных коробок для волокон; FO; принадлежности для стеклянных оптических волокон

Для разных типов штекеров в исполнении для однорежимного и многорежимного исполнения

PROFINET

Артикул ОбозначениеМатериал корпусаЦвет
Multimodale G50 OM4
29500792
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4Металл-
29500796
HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4Пластикфиолетовый
29500805
HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4Пластикфиолетовый
29500777
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4Металл-
29500782
HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4Пластикфиолетовый
29500788
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4Пластикбежевый
29500801
HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4Пластикфиолетовый
Multimodale G50 OM3
29500791
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3Металл-
29500795
HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3Пластикбирюзовый
29500804
HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3Пластикбирюзовый
29500776
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3Металл-
29500781
HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3Пластикбирюзовый
29500787
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3Пластикбежевый
29500800
HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3Пластикбирюзовый
Multimodale G50 OM2
29500790
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2Металл-
29500794
HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2Пластикбежевый
29500803
HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2Пластикбежевый
29500775
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2Металл-
29500780
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50 OM2Пластикбежевый
29500786
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2Пластикбежевый
29500799
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2Пластикбежевый
Multimodale G62,5 OM1
29500774
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1Металл-
29500779
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1Пластикбежевый
29500785
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1Пластикбежевый
29500798
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1Пластикбежевый
Monomodale E9/125 OS2
29500793
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2Металл-
29500797
HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2Пластикголубой
29500806
HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2Пластикголубой
29500778
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2Металл-
29500783
HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2Пластикголубой
29500784
HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2Металл-
29500789
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2Пластикголубой
29500802
HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2Пластикголубой

Характеристики

  • Тип монтажа на монтажную шину: TH35
  • На монтажной шине возможны три разных ввода кабеля и позиции установки
  • Продается как дуплексные муфты по 6 и 12 шт.
  • Исполнение в пластике или металле
  • Варианты SC-RJ подходят для использования с PROFINET®

Классификация ETIM 5

  • Описание класса ETIM 5.0/6.0: Защита от сращивания

Размеры

  • Ввод кабеля: M20 для 6–13 мм
    Ширина: 35 мм
    Высота: 125 мм
    Глубина: 140 мм

Материал

  • Корпус / передняя панель: листовая сталь, оцинкованная, с порошковым покрытием, светло-серый RAL 7035
    Переходник для монтажной шины: листовая сталь никелированная

Класс защиты

  • IP20

Tемпературный диапазон

  • Эксплуатация: от -5 °C до +55 °C

  • По запросам - другие типы штекеров (напр. LC, MTRJ, E2000).
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.