FLEXIMARK® LAM ярлыки

FLEXIMARK® LAM ярлыки — простая маркировка кабелей на местах

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеБез галогеновВремя на монтажСтойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеЦветШирина x Длина (мм)Маркер / ед. упаковкиУпаковка
83260197
FLEXIMARK® Кабельные ярлыки LAM 48-10 YEжелтый10.0 x 48.01001
83260198
FLEXIMARK® Кабельные ярлыки LAM 55-15 YEжелтый15.0 x 55.01001
83260199
FLEXIMARK® Кабельные ярлыки LAM 85-15 YEжелтый15.0 x 85.01001

Преимущества

  • Многослойная фольга защищает текстовую область от всевозможных растяжений/нагрузок
  • Применение и способ нанесения текста могут быть разнообразными, например с использованием маркера или лент Dymo® (ширина 6 или 9 мм)
  • Выпускаются в удобной коробке на 100 маркеров, которая легко крепится на поясе

Области применения

  • For cable marking
  • Для маркировки на местах
  • Для применения внутри помещений
  • Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.

Характеристики

  • Длительное воздействие высокой температуры или УФ-излучения может привести к выцветанию продукта

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета

  • Желтый

Материал

  • Ярлык: Устойчивый к УФ безгалогеновый полипропилен (PP)
  • Фольга: Безгалогеновый УФ-стойкий полиэфир (0-PET)

Tемпературный диапазон

  • -10°C до +60°C
  • Мин. температура монтажа: +10 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.