FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала

FLEXIMARK® Ярлыки из пористого полиэстера - экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Машиностроение, промышленное оборудованиеВысокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновВремя на монтажСтойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеЦветШирина (мм)Длина в (мм)Маркер / ед. упаковкиУпаковка
Прямоугольная форма
83255338
FLEXIMARK® TA пеноматериал 13-7 SRсеребристый71310001
83255339
FLEXIMARK® TA пенопласт 22-22 SRсеребристый222210001
83255340
FLEXIMARK® TA пенопласт 27-8 SRсеребристый82710001
83260166
FLEXIMARK® TA пеноматериал 27-12.5 SRсеребристый12,52710001
83260167
FLEXIMARK® TA Пористая 27-15 SRсеребристый152710001
83260168
FLEXIMARK® TA Пористая 27-18 SRсеребристый182710001
83255341
FLEXIMARK® TA пенопласт 27-27 SRсеребристый272710001
83260170
FLEXIMARK® TA Пористая 30-40 SRсеребристый403010001
83260171
FLEXIMARK® TA Пористая 35-15 SRсеребристый153510001
83260172
FLEXIMARK® TA Пористая 35-18 SRсеребристый183510001
83260173
FLEXIMARK® TA Пористая 45-15 SRсеребристый154510001
83255342
FLEXIMARK® TA пенопласт 45-25 SRсеребристый254510001
83255343
FLEXIMARK® TA пенопласт 48-19 SRсеребристый194810001
83260176
FLEXIMARK® TA Пористая 50-15 SRсеребристый155010001
83260177
FLEXIMARK® TA Пористая 50-25 SRсеребристый25507501
83260179
FLEXIMARK® TA Пористая 60-30 SRсеребристый30605001
83260180
FLEXIMARK® TA Пористая 70-18 SRсеребристый187010001
83255344
FLEXIMARK® TA пенопласт 90-15 SRсеребристый15902501
83260182
FLEXIMARK® TA Пористая 90-30 SRсеребристый30902501
83260183
FLEXIMARK® TA Пористая 90-45 SRсеребристый45902501
83260185
FLEXIMARK® TA Пористая 100-30 SRсеребристый301002501
83260186
FLEXIMARK® TA Пористая 100-50 SRсеребристый501002501
83255345
FLEXIMARK® TA пенопласт 100-70 SRсеребристый701002501
83260188
FLEXIMARK® TA Пористая 105-140 SRсеребристый1401052501
83260164
FLEXIMARK® TA Пористая 27-8 WHбелый82710001
83260169
FLEXIMARK® TA Пористая 27-18 WHбелый182710001
83260165
FLEXIMARK® TA Пористая 27-12.5 WHбелый12,52710001
83260174
FLEXIMARK® TA Пористая 45-15 WHбелый154510001
83260175
FLEXIMARK® TA Пористая 48-19 WHбелый194810001
83260178
FLEXIMARK® TA Пористая 60-30 WHбелый30605001
83260181
FLEXIMARK® TA Пористая 90-30 WHбелый30902501
83260184
FLEXIMARK® TA Пористая 90-45 WHбелый45902501
83260187
FLEXIMARK® TA Пористая 100-50 WHбелый501002501
Круглый вырез
83260189
FLEXIMARK® TA Пористая 40-30 Ø 24мм SRсеребристый304010001
83260190
FLEXIMARK® TA Пористая 40-30 Ø 24mm WHбелый304010001

Преимущества

  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
  • Самоклеящиеся на различные поверхности
  • Экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам

Области применения

  • Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Рекомендованная лента: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201)

Комплектация

  • По запросам - маркировка по требованиям клиентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
  • Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Клей

  • Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета

  • Серебристый
  • Белый в онлайн-каталоге

Материал

  • Полиэстерный пористый материал

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.