FLEXIMARK® запрещающие таблички

Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки

Все условные обозначения согласно ISO 7010

Без галогеновСтойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеОписаниеРазмеры в миллиметрахМаркер / ед. упаковкиУпаковка
83880190
FLEXIMARK® P003 adh 25Запрет открытого огня, запрещается пользоваться открытыми источниками огня и курить25101
83880191
FLEXIMARK® P003 adh 50Запрет открытого огня, запрещается пользоваться открытыми источниками огня и курить50101
83880192
FLEXIMARK® P003 adh 100Запрет открытого огня, запрещается пользоваться открытыми источниками огня и курить100101
83880202
FLEXIMARK® P007 adh 25Запрещен вход лицам, пользующимся кардиостимуляторами или имплантированными дефибрилляторами25101
83880203
FLEXIMARK® P007 adh 50Запрещен вход лицам, пользующимся кардиостимуляторами или имплантированными дефибрилляторами50101
83880204
FLEXIMARK® P007 adh 100Запрещен вход лицам, пользующимся кардиостимуляторами или имплантированными дефибрилляторами100101
83880253
FLEXIMARK® P024 adh 25Вход на территорию закрыт25101
83880254
FLEXIMARK® P024 adh 50Вход на территорию закрыт50101
83880255
FLEXIMARK® P024 adh 100Вход на территорию закрыт100101
83880274
FLEXIMARK® P031 adh 25Переключение запрещено25101
83880275
FLEXIMARK® P031 adh 50Переключение запрещено50101
83880276
FLEXIMARK® P031 adh 100Переключение запрещено100101

Преимущества

  • Особая стойкость к ультрафиолету, влаге, химикатам (например, средству для очистки стекла, спирту, маслу)
  • Устойчивость к появлению царапин
  • Высокая клейкость

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Машиностроение
  • Robotics
  • Знаки безопасности для промышленной среды
  • Для применения внутри и вне помещений

Характеристики

  • Самоклеящиеся этикетки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

По запросу

  • Другие размеры и условные обозначения

Поставляемые цвета

  • красный

Материал

  • Ламинированный полиэстер (без галогенов)

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +150 °C при монтаже: мин. +10 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.