UNITRONIC® BUS FF

Провод FOUNDATION Fieldbus для использования в системах автоматизации процессов — с сертификатом UL

Для использования в искробезопасных зонах, специально для систем автоматизации процессов Разрешение UL/CSA. Температурный диапазон от -40 до +105 °C

Нефтяная и газовая промышленностьПодходит для применения вне помещенийМеханическая стойкостьРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучам

ULFieldbus Foundation

Артикул ОбозначениеКол-во пар и диаметр кабеляНаружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
ПВХ - пластикат
2170352
UNITRONIC® BUS FF 21 x 2 x 1.17,939,782
2170350
UNITRONIC® BUS FF 31x2x1.1 + 1x1.1 Ø7,948,393
ПВХ-армированный
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE)1x2x1.1 + 1x1.1 Ø12,3125182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU)1x2x1.1 + 1x1.1 Ø12,3125182

Преимущества

  • Кабели отвечают требованиям ISA/SP 50 и требованиям FOUNDATION™ Fieldbus для кабелей типа А.

Области применения

  • Протокол связи FOUNDATION™ Fieldbus используется в искробезопасных цепях, специально для систем автоматизации процессов
  • Неподвижное применение

Характеристики

  • Стойкие к УФ-излучению
  • Расширенный температурный диапазон

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • С сертификацией UL/CSA (CMG/PLTC)

Конструкция

  • 2-жильные, неармированные, с заземлением
  • 3-жильные, неармированные с жилами заземления
  • трехжильные, армированные (медная гофрированная трубка), с оконечными устройствами Device Ground
  • Оболочка: ПВХ, желтая армированная версия: ПВХ, желтый и синий

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 B

Сопротивление жилы

  • ≤ 24 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • 15 x D

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Волновое сопротивление

  • 100 ± 20 Oм при 31,25 кГц

Tемпературный диапазон

  • от -40 или -25 до +105 °C, см. техпаспорт

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Foundation™ – зарегистрированная торговая марка Fieldbus Foundation
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.