EPIC® SENSOR штекер M8 для монтажа на стенке оборудования

S/A штекер для монтажа на стенке оборудования с одножильными отводами в изоляции TPE для монтажа на стенке оборудования (А-кодировка)

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеМесто для монтажаВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеКол-во контактовНоминальное напряжение, ВКоличество
Для монтажа на стенке оборудования, штыревой контакт
22260100
AB-C3-M8MS-0,53601
22260101
AB-C4-M8MS-0,54301
Для монтажа на стенке оборудования, гнездо
22260102
AB-C3-M8FS-0,53601
22260103
AB-C4-M8FS-0,54301

Преимущества

  • Универсальное решение для индивидуальных приборов
  • Простой монтаж, напр. в распределительных электрошкафах

Области применения

  • Распределительные коробки и шкафы управления

Характеристики

  • M8 крепёжная резьба
  • Типы для монтажа на передней стенке
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Конструкция

  • ТРЕ однопроволожные отводы, длина = 0,5 м
  • Сечение жил: 0,25 мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • Описание класса ETIM 5.0: шасси соединителя для кабелей для датчика-актуатора

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002061
  • Описание класса ETIM 6.0: Встраиваемый штекерный соединитель для датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuSn
    Рабочая поверхность контакта: Ag

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Штырь/гнездо
    от -25 до +85 °C

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.