UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12 Y прямой штекер и 2 гнезда M12

Кабель датчика/актуатора, 3-полюсный Y-образный соединитель, Y-образный штекер на 2 гнезда М12, А-кодировка, МДНГ полиуретан, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеМесто для монтажаДля буксируемых кабельных цепейВодонепроницаемые

CULUS

Артикул ОбозначениеКол-во контактовДлина, мLEDНоминальное напряжение, ВКоличество
M12Y на 2× M12
Прямое гнездо
22260501
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B30,3нет2501
22260502
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B30,6нет2501
22260503
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B31нет2501
22260504
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B32нет2501
Угловое гнездо
22260505
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B30,3нет2501
22260506
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B30,6нет2501
22260507
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B31нет2501
22260508
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B32нет2501
Угловое гнездо со светодиодами
22260509
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B30,32241
22260510
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B30,62241
22260511
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B312241
22260512
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B322241

Преимущества

  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
  • Space-saving due to compact dimensions.
  • Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики

  • 4-конт. штекер M12Yи 2 3-конт. гнезда M8
  • 4-конт. штекерный соединитель M12Y
    2 гнезда M12 (4-конт.), контакты 2 + 4 шунтированы
  • Кабели имеют маркировочные манжеты
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях

Конструкция

  • M12Y-M8: 3 × 0,25 мм²
    M12Y-M12: 3 × 0,34 мм²
  • Цветовая кодировка: Коричневый, голубой, чёрный
  • Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855
  • Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuSn
    Рабочая поверхность контакта: Ni/Au
    Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный
    Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Класс защиты

  • IP65/IP67/IP68

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Неподвижное применение: -40°C до +80°C
    Подвижное применение: -25°C до +80°C

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.