J-Y(ST)Y...LG Кабель для внутрнней прокладки

Монтажный кабель по DIN VDE 0815

J-Y(ST)Y...LG — монтажный кабель для применения в закрытых помещениях для телекоммуникационных сетей / систем обработки информации, однопроволочная жила / для неподвижного применения, с послойным повивом, статическая фольга, VDE 0815

ЭМС

CEFire

Артикул Количество парНаружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
J-Y(ST)Y...LG медная жила 0,6 мм
1591301
25,51340
1591302
36,31850
1591303
46,72460
1591304
57,23070
1591305
67,53580
1591306
884690
1591307
10958110
1591308
129,571130
1591310
1610,593160
1591311
2011116190
1591312
2411,5139220
1591313
3013172280
1591315
5017286430
1591318
10023568850
J-Y(ST)Y...LG медная жила 0,8 мм
1591500
161140
1591501
272160
1591502
38,53180
1591503
4941100
1591505
610,562140
1591506
811,582170
1591507
1013102220
1591508
1214123250
1591511
2016,5204380

Преимущества

  • Телефонные кабели для применения внутри помещений, передают аналоговые или цифровые сигналы
  • Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Соединительные кабели для электроники, для систем измерения, управления, регулирования и сигнализации
  • В технике связи возможна реализация следующих подключений: телефон, телефакс, телетайп, все стандартные модемы, охранные установки и установки пожарной сигнализации (см. также кабели для пожарной сигнализации), переговорные устройства, установки вызова людей, контрольно-пропускные пункты, устройства учёта времени, устройства сбора производственных данных
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
    под/поверх штукатурки

Характеристики

  • 2-парные кабели скручены звездной четверочной скруткой
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с нормами DIN VDE 0815тип J-Y(ST)Y...LG

Конструкция

  • Однопроволочная медная жила
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Парная скрутка жил,
    общая скрутка пар,
    обмотка плёнкой,
    поверх — статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с медной контактной проволокой
  • внешняя оболочка из ПВХ
    Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
  • Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10

Емкостная связь

  • (800 Гц): K1: 80% ≤ 300 пФ/100м

Сечение жилы в

  • жила 0,6 мм: 0,28 мм²
  • жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Затухание

  • жила 0,6 мм: 1,7 дБ/км
  • жила 0,8 мм: 1,1 дБ/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 10 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 800 В
  • Жила/экран: 800 В

Сопротивление шлейфа

  • жила 0,6 мм: макс. 130 Oм/км
  • жила 0,8 мм:
    макс. 73,2 Oм/км

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.