SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

Набор оранжевых защитных шлангов короткой длины

ЭлектротранспортВремя на монтажНезначительный весНадёжностьНапряжениеРасширенный температурный диапазон

Артикул Гофрированный шланг (м)Ткань/плетение (м)Кабельные стяжки (шт)Содержимое (м)Кол-во полосокКоличество
61737407
Полипропилен (PP)Polyester (PET)Полиамид 6 (PA6)31001

Преимущества

  • Защита и объединение кабелей, проводов, жил
  • Техническое обслуживание и оснащение
  • Дополнительная защита кабелей от износа в экстремальных условиях

Области применения

  • E-Mobility

Характеристики

  • Разъемные и закрытые защитные шланги
  • Повышенная механическая и химическая стойкость

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Применение в соответствии с европейским положением ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 по маркировке высоковольтных систем и компонентов (> 25В AC / > 60В DC) с цветом сигнала оранжевого цвета

Комплектация

  • Гофрированный шланг, с прорезью и запирающийся (3 м)
  • Гофрированный шланг, из двух частей и запирающийся (3 м)
  • Трикотажное плетение, сплошное, устойчивое к проколам (3 м)
  • Плетеный шланг, шлицованный и самонаматывающийся (3 м)
  • Кабельные стяжки (100 шт., 200 мм x мм) и инструмент для ввода кабелей (1x)

Поставляемые цвета

  • Оранжевый

Материал

  • Полиамид 6 (PA6) полипропилен (PP) полиэстер (PET)
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Tемпературный диапазон

  • PP: от -30 до +105 °C PA6: от -55 до +125 °C PET: от -40 до +160 °C

  • По запросам - другие размеры и цвета
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.