SILVYN® FCE-M

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

Space-saving due to compact dimensions.

Артикул Метрическая резьбаПодходит для SILVYN® FCE.Штук/ед. упаковки
SILVYN® FCE COMPACT M
55503624
12 x 1,51310
55503625
16 x 1,51610
55503626
20 x 1,51610
55503627
20 x 1,52010
55503628
25 x 1,5255
61803855
32x1,5325
61803856
40 x 1,5402
SILVYN® FCE COMPACT 90° M
61803860
16 x 1,51610
61803861
20 x 1,51610
61803862
20 x 1,52010
61803863
25 x 1,5255
61803864
32x1,5325
SILVYN® FCE-F M
55503600
10 x 1,01010
55503601
12 x 1,51010
55503602
12 x 1,51310
55503603
16 x 1,51310
55503604
16 x 1,51610
55503605
20 x 1,51610
55503606
20 x 1,52010
55503607
25 x 1,5255
55503608
32x1,5325
55503609
40 x 1,5402
55503610
50 x 1,5502
55503611
63x1,5502
SILVYN® FCE-S M
55503612
10 x 1,01010
55503613
12 x 1,51010
55503614
12 x 1,51310
55503615
16 x 1,51310
55503616
16 x 1,51610
55503617
20 x 1,51610
55503618
20 x 1,52010
55503619
25 x 1,5255
55503620
32x1,5325
55503621
40 x 1,5402
55503622
50 x 1,5502
55503623
63x1,5502

Преимущества

  • Высокие механические нагрузки
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Экономия пространства монтажа
  • Стойкий к коррозии

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® FCE-V0
  • SILVYN® FCE-LFH

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • SILVYN®
    FCE COMPACT
    Металлические детали: никелированная латунь
    Уплотнения: NBR (бутадиеновая резина)
  • SILVYN®
    FCE-F, FCE-S
    Никелированная латунь

Класс защиты

  • SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Tемпературный диапазон

  • SILVYN® FCE COMPACT: от -45 до +105 °C
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: от -55 до +260 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.