SILVYN® AFG-PA
SILVYN® AFG-PA — одноэлементный соединительный фланец, созданный специально для SILVYN® MAXI PA
Артикул | Номинальный размер | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|
SILVYN® AFG-PA серый | |||
55001080
| 70 | 1 | |
55001081
| 95 | 1 | |
SILVYN® AFG-PA черный | |||
55001085
| 70 | 1 | |
55001086
| 95 | 1 |
Преимущества
- Надёжное соединение, стойкое на разрыв
- Надёжный ввод рукава
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® MAXI PA
- Машиностроение
- Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов
Конструкция
- Однокомпонентный соединительный фланец с шарнирным механизмом специально для рукава SILVYN® MAXI PA. Благодаря специальной конструкции защитный рукав может быть предварительно собран и затем смонтирован.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
- Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета
- Цвет серый (RAL 7001)
Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам
Материал
- PA6 (полиамид)
без галогенов
Класс защиты
- IP 54
IP 66 с уплотнением AFG-PA/AFW-PA
Tемпературный диапазон
- от -40 до +115 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.