SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M — фитинг для защитного рукава SILVYN® HCC

Стойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеОбщая длина, ммДлина резьбы, ммПодходят для SILVYN® HCCШтук/ед. упаковки
55501650
40 x 1,553154020
55501660
50 x 1,557,4155016
55501670
63 x 1,57420638

Преимущества

  • Простой демонтаж
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Герметизация

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HCC

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом
  • Накидная гайка

Примечание

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176
  • Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • PA6

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -25 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.