SILVYN®UI 511 Набор втулка + кольцо

Набор вставок SILVYN® UI — набор вставок для SILVYN® UI 511

Обеспечивает защиту кабелей от повреждения

НадёжностьРасширенный температурный диапазон

Артикул Номинальный размерПодходят для SILVYN® UI 511Штук/ед. упаковки
617980915/16"5/16"10
617980963/8"3/8"10
617980971/2"1/2"10
617980923/4"3/4"5
617980931"1"5
617980941 1/4"1 1/4"2
617980901 1/2"1 1/2"2
617980952"2"2

Преимущества

  • Предотвращение повреждения кабеля

Области применения

  • Защита концов защитных рукавов
  • Если не используется фиттинг
  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® UI 511

Характеристики

  • Фланец втулки полностью закрывает конец защитного рукава

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Втулка для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000519
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для защитных шлангов

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +260 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.