SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET — самоскручивающаяся защитная трубка с оплеткой

Быстрое и простое связывание кабелей в пучки

Время на монтажНезначительный весНадёжностьРасширенный температурный диапазон

Артикул Номинальный размерДиапазон зажима, ммЦветМетров в ед. упаковки
SILVYN® SNAP PET
61721280
1919.0 - 25.0серый2,5
61721281
1919.0 - 25.0оранжевый2,5
61721282
1919.0 - 25.0чёрный2,5
61721283
1919.0 - 25.0Белый2,5
61721284
1919.0 - 25.0желтый2,5

Преимущества

  • Ввод и вывод кабелей возможен в любой точке рукава SILVYN® SNAP.
  • Самоскручивающийся
  • Быстрое и простое связывание кабелей в пучки
  • Защищает кабель от загрязнения
  • Защита от пыли

Области применения

  • Простая защита кабелей
  • Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов
  • Для изготовления кабельных жгутов

Характеристики

  • Износостойкие
  • Гибкие
  • Самоскручивающийся
  • С продольным прорезом

Конструкция

  • Полиэстер — PET, оплётка, боковая намотка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав в виде оплетки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001182
  • Описание класса ETIM 6.0: Полый плетеный шланг

По запросу

  • Большая длина на ролике
  • Больше доступных размеров

Примечание

  • Без галогенов и кадмия
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Поставляемые цвета

  • Ассортимент наконечников AHI

Материал

  • Полиэстер — PET, оплётка, боковая намотка

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +150 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.