Аксессуары для M23 и цилиндрические электрические соединители LS1

Принадлежности EPIC® для цилиндрических электрических соединителей, подбор по размеру, наличие сертификатов

Изготовлено в Германии

Артикул Article descriptionИзоляторыPackaging unit
75007810
M23-LS1 A,B,F,G защитный колпачокПластмассовая крышка для A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G620
75007710
M23 / LS1 D защитный колпачокПластмассовая крышка для D6, А620
75018411
M23 A, B защитный колпак с клеммой, пластикМеталлическая крышка для A1, A3, B1, B25
75018412
M23 A, B, G, F завинчивающаяся крышка, нейлоновая лента с переменной петлейМеталлическая крышка для A1, A3, F6, F7, G4, G55
75018410M23 D винтовая крышка, пластиковый шнур с петлейМеталлическая винтовая крышка D20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5Для кабельных вводов M231
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5Для диапазона зажима: 8,5 - 11 мм, 10,5 - 15,5 мм1
44420568
Держатели для крепления навесными проводникамиШтекерный держатель M12, M17, M23, LS110

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.