EPIC® POWERLOCK винтовые контакты
Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей
Винтовые контакты EPIC® POWERLOCK 400 А сечением от 50 мм² до 120 мм²
- Винтовое соединение, макс. 400 A
- Не соединять с обжимными типами (660 A)
- Made in Europe
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
- Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.