POWERLOCK BOX C*
Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания
КОРОБКА POWERLOCK BOX 660 A, версия для слота 19 Zoll, безопасность за счет последовательного сопряжения и возможности блокирования коробки
Блокируется для предотвращения несанкционированного отключения
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635
- Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- 1000 В
Номинальный ток, A
- Обжим, макс. 660 A
Степень загрязнения
- 3
Контакты
- Соединение обжимом: медь, посеребренная
Количество контактов
- 4 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 35-240 мм²
Класс защиты
- IP 65 (в закрытом виде)
Количество разъединений
- 500
Tемпературный диапазон
- -25°C ... +85°C
Преимущества
- Гарантирует правильную очередность при подключении и отключении от штекерных соединителей (PE, N, L1, L2, L3)
- Различные цвета (для исключения неправильного соединения)
- IP 20 класс защиты
- Встроенный микропереключатель для подключения выключателя нагрузки или кабеля аварийной сигнализации
Области применения
- Альтернативные энергоустановки
- Для подвижного и неподвижного распределения энергии
- Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
Характеристики
- Вкл. контакты с резьбовым стержнем M12
- Кабельный разъём для микровыключателя, дополнительно
- 19" корпус высотой 2HE/2U
Корпуса
- Надежная крышка с уплотнением, дополнительно