EPIC® SIGNAL M23 Kits 17 конт.

CEVDEcRUusПроверено VDE

Снижены затраты на заказ; Исключены ошибки при заказе; Изготовлено в Германии; Оптимально совместимые компоненты

Технические характеристики

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

Номинальное напряжение, В
50 В (1мм контакты)

Номинальный ток, A
7 A (1 мм контакты)

Количество контактов
17

EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® M23 17-конт. соединение пайкой
  • Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
  • P-часть, левого вращения, против часовой стрелки (вид вставки)
  • D6 штекер, диапазон зажима 7,0–13,5 мм
АртикулPackaging unit
75009706
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 17E SLM

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® M23, 17-конт., соединение пайкой
  • Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
  • E-часть, правого вращения, по часовой стрелке (вид вставки)
  • A1 розетка, для монтажа на передней панели
АртикулPackaging unit
75009707
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 17E SLM (1)

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® M23, 17-конт., соединение пайкой
  • Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
  • E-часть, правого вращения, по часовой стрелке (вид вставки)
  • А3 розетка, угловая, поворачивающаяся, для монтажа на передней панели
АртикулPackaging unit
25009708
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® M23, 17-конт., соединение пайкой
  • Подсоединяемые сечения макс. 1,0 мм²
  • E-часть, правого вращения, по часовой стрелке (вид вставки)
  • F6 соединительный штекер, диапазон зажима от 7,0 до 13,5 мм
АртикулPackaging unit
75009709
1