EPIC® BATTERY M

Изоляторы для легкой сборки

Штекер для солнечных энергоустановок в исполнении 4 мм имеет двойную систему защиты и подходит для фотоэлектрических систем и солнечных следящих устройств.

Артикул Номинальный ток, AЦветPackaging unit
EPIC® Battery 120 A
381167151
-чёрный1
381167153
-красный1
381167155
-оранжевый1
EPIC® Battery 250 A
381167157
250 Aчёрный1
381167159
250 Aкрасный1
381167161
250 Aоранжевый1
EPIC® Battery 350 A
381167163
-чёрный1
381167165
-красный1
381167167
-оранжевый1

Преимущества

  • Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
  • Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
  • Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
  • Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
  • Made of robust plastic (flammability class V-0 according to UL94 test method for the flammability of plastics).

Области применения

  • Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
  • Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета

Номинальное напряжение, В

  • 1500 V DC

Воспламеняемость

  • UL94 V-0

Материал

  • Полиамид

Количество разъединений

  • 100

Сертификаты соответствия

  • UL: in preparation

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.