Контакты EPIC® M17

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Контакты EPIC® M17 для цилиндрических электрических соединителей серии M17

Изготовлено в Германии

Артикул ОбозначениеОписаниеPackaging unit
0,6 мм контакты, гнездо, обжим
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,250,06-0,25 мм²10
44423126
M17 BCM 0,6 мм 0,14-0,340,14-0,34 мм²10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,50,34-0,5 мм²10
1 мм контакты, гнездо, обжим
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,250,06-0,25 мм²10
44423123
M17 BCM 1 мм 0,34-0,50,34-0,5 мм²10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,00,5-1,0 мм²10
2 мм контакты, гнездо, обжим
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,00,25-1,0 мм²10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5 мм²10
0,6 мм контакты, штифт, обжим
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,250,06-0,25 мм²10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,340,14-0,34 мм²10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,50,34-0,5 мм²10
1 мм контакты, штифт, обжим
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,250,06-0,25 мм²10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,50,34-0,5 мм²10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0-10
2 мм контакты, штифт, обжим
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,00,25-1,0 мм²10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,51,0-2,5 мм²10

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.