Штыревые контакты EPIC® POWER LS3

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Штыревые контакты EPIC® POWER LS3 для серии цилиндрических электрических соединителей размера 3

  • Версии только под обжим в связи с высокими механическими нагрузками в сервоприводах
  • Силовые контакты посеребренные, сигнальные контакты позолоченные
  • Изготовлено в Германии

Механическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийНадёжность

Артикул ОбозначениеОписаниеТип разъемаШтук/ед. упаковки
Штыревые контакты EPIC® POWER LS3
44429360
LS3 A, F SCEM 10MM AG 1010 мм вывод 10 мм²для типа A1, F64
44429361
LS3 A, F SCEM 10MM AG 1610 мм вывод 16 мм²для типа A1, F64
44429362
LS3 A, F SCEM 10MM AG 2510 мм вывод 25 мм²для типа A1, F64
44429363
LS3 A, F SCEM 10MM AG 3510 мм вывод 35 мм²для типа A1, F64
44429365
LS3 A, F SCEM 1.6MM AU 0.75-1.51,6 мм вывод 0,75—1,5 мм²для типа A1, F64

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.