EPIC® POWERLOCK Обжимные контакты
Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей
Обжимные контакты EPIC® POWERLOCK 660 А сечением от 35 мм2 до 240 мм²
- Обжим, макс. 660 A
- Не соединять с винтовыми типами (400 A)
- Made in Europe
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
- Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.