EPIC® POWERLOCK винтовые контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Винтовые контакты EPIC® POWERLOCK 400 А сечением от 50 мм² до 120 мм²

  • Винтовое соединение, макс. 400 A
  • Не соединять с обжимными типами (660 A)
  • Made in Europe
Артикул ОбозначениеОписаниеТип разъемаКоличество
Контакт в виде резьбового стержня M12, включая упорный штифт контакта
Штекер — для типа A1 S
44420241
POWERLOCK SP M12Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечникаДля типа A11
Гнездо — для типа A6 S
44420242
POWERLOCK QP M12Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечникаДля типа A61
Винтовой контакт, вкл. упорный штифт контакта
Штекер — для типа F6 S
44420232
POWERLOCK SS 120120 мм²Для типа F61
Гнездо — для типа D6 S
44420237
POWERLOCK QS 120120 мм²Для типа D61

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.