Инструменты EPIC® POWERLOCK

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Артикул Обозначение Описание Количество
44420243
Инструмент для рассоединения для соединенных разъемов 1
44420337
Обжимные клещи - 1
44420338
Обжимные матрицы для инструмента для обжима 35 мм² 1
44420330
Обжимные матрицы для инструмента для обжима 50 мм² 1
44420331
Обжимные матрицы для инструмента для обжима 70 мм² 1
44420332
Обжимные матрицы для инструмента для обжима 95 мм² 1
44420333
Обжимные матрицы для инструмента для обжима 120 мм² 1
44420334
Обжимные матрицы для инструмента для обжима 150 мм² 1
44420335
Обжимные матрицы для инструмента для обжима 185 мм² 1
44420336
Обжимные матрицы для инструмента для обжима 240 мм² 1
44420340
Обжимные матрицы для инструмента для обжима 240мм²НОВИНКА 1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.