EPIC® ULTRA H-A 3 Корпус

Прочный и надежный промышленный корпус с системой экранирования

EPIC® H-A 3 корпуса

  • Оптимальная электромагнитная совместимость
  • Стойкий к коррозии
  • Класс защиты UL50E, испытано

CEVDEcRUus

Артикул ОбозначениеДиаметр по оплетке (мин)Диапазон зажима кабелейMШтук/ед. упаковки
Корпус
10423300
EPIC® ULTRA H-A 3 TG--2010
10423600
EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
10423620
EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH66.0 - 13.0-10
10423201
EPIC® ULTRA H-A 3 TS--2010
10423650
EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
Корпуса муфт
10423204
EPIC® ULTRA H-A 3 TBF--2010
Корпуса блочные
10423200
EPIC® ULTRA H-A 3 AG---10
10423202
ULTRA H-A 3 AGS--.10
10423203
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open--2010
Корпус фиксированный
19512702
ULTRA H-A 3 AGSV--2010
Накручиваемый корпус
10423640
EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20--2010

Преимущества

  • Для универсального применения благодаря высокой коррозионной стойкости и защите от воздействий окружающей среды.
  • Space-saving due to compact dimensions.
  • Повышенная механическая и химическая стойкость
  • Подключаемый к стандартными корпусами
  • Оптимальное экранирование, 360°, с низким сопротивлением

Области применения

  • Производство электрических двигателей
  • Высокий уровень электромагнитного излучения
  • Для неподвижного и подвижного применения в машиностроении и ветросиловых установках
  • Строительное оборудование

Характеристики

  • Испытаны в солевом тумане по IEC 68-2-52, уровень 2
  • Испытание в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227, методика NSS, длительность 480 часов
  • Cтойкие к коррозии по DIN EN 6988
  • Кабельный ввод для подключения экрана заказывается отдельно: 53112630
  • В комплект поставки входит винт из нержавеющей стали для вставок

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал

  • Корпус: никелированный цинк, изготовлен литьем под давлением
    Скоба: нержавеющая сталь
    Уплотнение: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (заблокированный)

VDE-испытания

  • Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
  • UL-испытан:
    Регистрационный номер UL:E75770

Tемпературный диапазон

  • от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.